SRB303SQP-SS-24V
Artikelnummer:103008086

Product omschrijving
- Signaalverwerking van veiligheidsschakelstrip van de serie STW-SL
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- 3 Signaaluitgangen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSRB303SQP-SS-24V
Artikelnummer (bestelnummer)103008086
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661518848
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht480g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Reset flankendetectieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten3
Aantal LED's4
Aantal veiligheidscontacten, STOP 03
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
PFD waarde1,80 x 10⁻⁴
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming EN 60947-1
aansluitwijzeSchroefaansluiting, opsteekbaarstijf of flexibel
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,5Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte120mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig10 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik3W
Stroomverbruik7,5VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch50ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch20ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch80ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch15ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum6A
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1/K2UB: Voedingsspanning aanwezig
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Veiligheidsschakelstrips
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/08/2026, 07:32