SRB400CA/Q 24VDC
Artikelnummer:101176213

Product omschrijving
- Niveau 1: Reset zonder flankendetectie, Naar keuze Automatische resetfunctie, Dwarssluitingsherkenning, Niveau 2: / Verbreekcontact (NG) Maakcontact (NO)
- Combinatieveiligheidsmodule (dubbele evaluatie)i
- 2 x 2 vrijgavecontacten met onderscheiden uitschakelgedrag, bijvoorbeeld een noodstop opent de beide vrijgavecontacten (niveau 1); de veiligheidsdeurbewaking opent alleen het tweede vrijgavecontact (niveau 2#)
- Geschikt voor signaalverwerking van potentiaalvrij contacten, bijvoorbeeld noodstopbedienorganen (niveau 1), positieschakelaars met veiligheidsfunctie, veiligheidsvergrendelingen en veiligheidssensoren (niveau 2)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel101177157
Typebenaming van het productSRB400CA/Q 24VDC
Artikelnummer (bestelnummer)101176213
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202010
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
OpmerkingNiet langer bestaand artikel
Certificeringen - Voorschriften
CertificatencULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht235g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Elektronische beveiligingJa
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
StartingangJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal ingangen voor verbreekcontact (NG)3
Aantal ingangen voor maakcontacten (NO)1
Aantal LED's6
Aantal veiligheidscontacten4
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig10 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +20 %
restspanning10%
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, minimum20,4VDC
Nominale voedingsspanning bij DC, maximum28,8VDC
Stroomverbruik4,4W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch80ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch20ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch100ms
Opkomvertraging bij automatische startInstelbaar
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15250VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2Positie relais K3
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningNoodstop-trekkoordschakelaarsNoodstopknopVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Opmerking (dwarssluitingsherkenning)Niveau 1
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)Automatische start (niveau 1): de automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppeling op de klemmen X1/+24VDC. Automatische start (niveau 2): de automatische start wordt geprogrammeerd door het aansluiten van de terugkoppelinDe sturing herkent dwarssluitingen, kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.Het schakelvoorbeeld is afgebeeld bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Ingangsniveau: het voorbeeld toont een 2-kanalige aansturing van een noodstopschakeling (niveau 1) met externe resetknop (R), en een veiligheidsdeurewaking (niveau 2) met terugkoppeling (H2).Vermogensvlak: voldoet voor 2-kanalige aansturing,als contactversterking en/of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/07/2026, 01:45