SRB401EM-230V
Artikelnummer:101182857
Archief

Product omschrijving
- Uitbreidingsmodule voor contactuitbreiding
- 4 veiligheidscontacten, STOP 0
- 1 Signaaluitgang
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Nummer vervangartikel101196811
Typebenaming van het productSRB401EM-230V
Artikelnummer (bestelnummer)101182857
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202454
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht260g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
Afneembare klemmenJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal LED's1
Aantal verbreekcontacten1
Aantal veiligheidscontacten4
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte22,5mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning230 VAC -15 % / +6 %
Nominale bedrijfsspanning230VAC
Nominale bedrijfsstroom50mA
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum195.5VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum243.8VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum195.5VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum243.8VAC
Stroomverbruik1W
Stroomverbruik1VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij noodstop, maximum35ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch30ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0. zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenPositie relais K1/K2
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)De klemmen X1 en X2 van de uitbreidingsmodule moeten met de terugkoppeling of met het resetcircuit van de veiligheidsrelaismodule verbonden worden.Het schakelvoorbeeld toont de aansturing van de uitbreidingsmodule door een veiligheidsrelaismodule SRB... bij gesloten beschermvoorzieningen en in spanningsloze toestand.Vermogensvlak: 1-kanalige aansturing van de uitbreidingsmodule volstaat voor contactversterking of -vermenigvuldiging van de aangesloten veiligheidsrelaismodule
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/09/2026, 13:37