SRB402NE 230V
Artikelnummer:101178397

Product omschrijving
- Geschikt voor de signaalverwerking van potentiaalvrije contacten
- Mogelijkheid tot het aansluiten van een contactloze eindschakelaar of vooreindschakelaar
- 2 veiligheidscontacten, uitschakelniveau 1;
2 veiligheidscontacten, uitschakelniveau 2 - 2 Signaaluitgangen
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel101178532
Typebenaming van het productSRB402NE 230V
Artikelnummer (bestelnummer)101178397
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202423
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, geventileerd
Brutogewicht550g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
Afneembare klemmenJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten2
Aantal LED's7
Aantal verbreekcontacten4
Aantal veiligheidscontacten4
Aantal signaaluitgangen2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-1EN IEC 61508
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
PFH waarde2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Toegelaten kabeltypeFlexibelStijve massieve draad
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte100mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10...55 Hz, Amplitude 0,35 mm, ± 15 %
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
OverspanningscategorieIII
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Frequentiebereik 50Hz60Hz
Bedrijfsspanning230 VAC -15 % / +10 %
Nominale bedrijfsspanning230VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum195.5VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum253VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum195.5VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum253VAC
Stroomverbruik6W
Stroomverbruik7,8VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij stroomuitval, typisch80ms
Afvalvertraging bij noodstop, typisch20ms
Opkomvertraging bij automatische start, typisch100ms
Opkomvertraging bij RESET, typisch20ms
Materiaal van de contacten, elektrischAg-Ni, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-154A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-134A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenInterne bedrijfsspanning UiPositie relais K1Positie relais K2Positie relais K3Positie relais K5
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)BeschermvoorzieningVeiligheidssensor
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)(H2) = TerugkoppelingDe sturing herkent kabelbreuken en aardlekken in het bewakingscircuit.Het schakelvoorbeeld is afgebeeld met niet-bediende eindschakelaars en in spanningsloze toestand.Het voorbeeld toont een 1-kanalige aansturing van een veiligheidsdeurbewaking met contact A; waarvan minstens een gedwongen verbreekcontact; met externe resetknop (R).Vermogensvlak: voldoet voor 1-kanalige aansturing,als contactversterking en/of contactvermenigvuldiging via externe relais met gedwongen uitgevoerde contacten.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 22:25