SSW301HV-115V
Artikelnummer:101182592
Archief

Product omschrijving
- Veiligheids- stilstandsbewaker
- Deze veilige stilstandbewaker heeft als speciaal voordeel, dat bij de inbedrijfneming de gewenste waarden niet ingesteld moeten worden.
- 3 veiligheidscontacten, STOP 0
- Sturingscategorie 4 volgens ISO 13849-1
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productSSW301HV-115V
Artikelnummer (bestelnummer)101182592
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116202607
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht500g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
DwarssluitingsherkenningJa
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten1
Aantal LED's5
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5stijf of flexibel
Draaddoorsnede, minimum0,25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte90mm
Hoogte83mm
Diepte127mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +45 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid10 ... 55 Hz, Amplitude 0,35 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning115 VAC -15 % / +10 %
Nominale bedrijfsspanning115VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum97.8VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum126.5VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum97.8VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum126.5VAC
Stroomverbruik, maximum4W
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij noodstop, maximum15ms
Opkomvertraging bij automatische start (na detectie van de stilstand), ongeveer7.000ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0 + Au, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum8A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenERR: Fout werkingsfoutOUT, groen: vrijgaveschakeltoestandUB: Voedingsspanning aanwezig
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Stilstandsbewaking
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
Schakelvoorbeeld
Opmerking (schakelvoorbeeld)OUT: Veiligheidsvrijgavecontacten 13-14, 23-24 gesloten
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2026, 01:28