SSW303HV-2S
Artikelnummer:103037586

Product omschrijving
- Stilstanddetectie tijd 2s
- Veiligheids- stilstandsbewaker
- 3 veiligheidscontacten
- 3 Signaalcontacten
- Sensorloze stilstanddetectie door bewaking van de EMK
- Rechtstreekse aansluiting van draaistroommotoren
- Spanningsbereik motor 0 ... 690 V
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSSW303HV-2S
Artikelnummer (bestelnummer)103037586
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661546438
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, versie 7.0EC001449
ETIM-nummer, versie 6.0EC001449
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULusIFA
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimaatbelastingEN 60068-2-78
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Brutogewicht500g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Draadbreukdetectie Ja
TerugkoppelingJa
Met automatische resetfunctieJa
AardlekdetectieJa
Geïntegreerde weergave, status Ja
Aantal hulpcontacten3
Aantal LED's5
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Common Cause Failure (CCF), minimum65
Stop-categorie0
Classificatie - Relaisuitgangen
Performance Level, Stop 0, tote
Categorie, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
PFH-waarde, Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, Geschikt voor toepassingen in3
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
BevestigingSnelbevestiging voor DIN-rail volgens DIN EN 60715
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Klembenaming IEC/EN 60947-1
aansluitwijzeSchroefaansluiting, opsteekbaarstijf of flexibel
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Aandraaimoment van de klemmen0,6Nm
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte45mm
Hoogte120mm
Diepte121mm
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de inbouwruimteIP54
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP20
Omgevingstemperatuur-25 ... +55 °C
Opslag- en transporttemperatuur-40 ... +85 °C
Trillingsvastheid5 ... 9 Hz, Amplitude 3,5 mm
schokbestendig30 g / 11 ms
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp8kV
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp, relaisuitgang6kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Bedrijfsspanning24 VDC -10 % / +20 %
Bedrijfsspanning24 ... 230 VAC
restspanning10%
Type spanningsbereikAC
Nominale bedrijfsspanning24VDC
Nominale bedrijfsspanning24 ... 230 VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, minimum21.6VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 50 Hz, maximum253VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, minimum21.6VAC
Nominale voedingsspanning bij AC 60 Hz, maximum253VAC
Stroomverbruik, maximum4W
Stroomverbruik, maximum8,5VA
Contactweerstand, maximum0,1Ω
Opmerking (contactweerstand)In nieuwe toestand
Afvalvertraging bij noodstop, maximum15ms
Opkomvertraging bij automatische start (na detectie van de stilstand), ongeveer2.000ms
Materiaal van de contacten, elektrischAgSn0 + Au, zelfreinigend, gedwongen uitgevoerd
Elektrische gegevens - Veilige relaisuitgangen
Spanning, gebruikscategorie AC-15230VAC
Stroom, gebruikscategorie AC-156A
Spanning, gebruikscategorie DC-1324VDC
Stroom, gebruikscategorie DC-136A
Schakelvermogen, minimum10VDC
Schakelvermogen, minimum10mA
Schakelvermogen, maximum250VAC
Schakelvermogen, maximum6A
Elektrische gegevens - Digitale ingangen
Leidingweerstand, maximum40Ω
Elektrische gegevens - Relaisuitgangen (hulpcontacten)
Schakelvermogen, maximum24VDC
Schakelvermogen, maximum2A
Elektrische gegevens - Elektromagnetische compatibiliteit (EMV)
EMC bestendigheidEMC-Richtlijn
Statusindicatie
Weergegeven functietoestandenERR: Fout werkingsfoutOUT, groen: vrijgaveschakeltoestandUB: Voedingsspanning aanwezig
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen)Stilstandsbewaking
Opmerking
Opmerking (algemeen)Inductieve verbruikers (externe relais, enz.) zijn via een aangepaste bedrading te ontstoren.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/10/2026, 06:34