STP02.4.1
Artikelnummer:101022867

Product omschrijving
- met Afstandsring
- Lasconstructies met tapgaten voor vloerbevestiging
- met hoogteverstelling
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSTP02.4.1
Artikelnummer (bestelnummer)101022867
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116203413
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingStaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Kleur van de behuizingRAL 7016
Brutogewicht25.000g
OpmerkingGeschikt voor tweehandbediening van het type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Algemene gegevens - Eigenschappen
AfstandsringJa
HoogteverstellingJa
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte500mm
Hoogte, minimum735mm
Hoogte, maximum960mm
Diepte500mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20/11/2026, 06:29