STPLC1
Artikelnummer:101024774

Product omschrijving
- Lasconstructies met tapgaten voor vloerbevestiging
- zonder hoogteverstelling
- zonder Afstandsring
- combineerbaar met bedienpaneel SEP… voor gebruik als tweehand voetbedienpaneel
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSTPLC1
Artikelnummer (bestelnummer)101024774
EAN (Europees Artikel Nummer)4250116203314
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-92-13
ETIM-nummer, versie 7.0EC002024
ETIM-nummer, versie 6.0EC002024
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingStaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Kleur van de behuizingRAL 7016
Brutogewicht17.400g
OpmerkingGeschikt voor tweehandbediening van het type: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Algemene gegevens - Eigenschappen
Geschikt voor voetschakelaarmontage (met beschermkap) Ja
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte400mm
Hoogte838mm
Diepte400mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/11/2026, 23:06