STW-SL-05
Artikelnummer:-

Product omschrijving
- Tot 6000 mm totale lengte
- Drie verschillende profielgroottes
- Afgeronde speciale vormen mogelijk op aanvraag
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSTW-SL-05
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Materiaal van de oppervlakken / oppervlaktemateriaalNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSGewicht per meter
Classificatie
Performance Level, totd
Sturingscategorie3
PFH waarde2,00 x 10⁻⁸/h
Opmerking (PFH waarde)Geldt voor toepassingen tot max. 36.500 schakelcycli/jaar en met max. 60 % contactlast.
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Toegelaten belasting15N/mm2
Opmerking (toegelaten belasting)Met rond lichaam Ø 80 mm
Actieve schakelbereik, minimum-20°
Actieve schakelbereik, maximum+20°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel5m
aansluitwijzeAansluitkabel, 2-polig
Aderdoorsnede0,34mm²
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte, minimum120mm
Breedte, maximum6.000mm
Breedte van de bedieningsmagneet25mm
Hoogte van de bedieningsmagneet24,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP66IP67
Omgevingstemperatuur+5 ... +50 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Vervuilingsgraad2
Leveringsomvang
Opmerking (omvang van de levering, aantal en type)De draagprofielen STW-C moeten volgens de uitvoering en de lengte van het NBR-profiel apart worden besteld.
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponentSRB 303SQP-SS
Opmerking
Opmerking (algemeen)Speciale versies op aanvraag
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 00:20