SVE2/70/70-3Ö-24VDC
Artikelnummer:101213965

Product omschrijving
- Sleutelkeuzeschakelaars
- Afdichtingsgraad IP65
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSVE2/70/70-3Ö-24VDC
Artikelnummer (bestelnummer)101213965
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661579580
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-43
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-43
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-43
ETIM-nummer, versie 7.0EC001029
ETIM-nummer, versie 6.0EC001029
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
Werkingsprincipeelektromechanisch
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend
Kleur van de behuizingZilverZwart
Kleur van de sleutelZilver
Kleur van de sleutelkopZilver
Brutogewicht890g
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipeJa
hulpontgrendelingJa
Aantal hulpcontacten3
Aantal sleutelkeuzeschakelaar2
Aantal veiligheidscontacten3
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Positie sleutelkeuzeschakelaarlinksrechts
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Sleutelnummer primaire cilinder70
Sleutelnummer secundaire cilinder70
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.25 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor144mm
Breedte van de sensor96mm
Hoogte van de sensor169mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP20IP65
Omgevingstemperatuur+0 ... +50 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp2,5kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom4A
Nominale voedingsspanning24VDC
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-134A
Stroomverbruik, maximum8,5W
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
SchakelelementElektromagneet: 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / Sleutelschakelaar: 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC), verbreekcontacten in serie
Leveringsomvang
LeveringsomvangSleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen): Sleutel en driekantwerktuig inbegrepen in de levering (inclusief 1 sleutel voor noodgevallen)
Opmerking
Opmerking (algemeen)zie afbeelding: werkingsprincipe: sleutel 1-3 in pos. 1. magneet spanningsloos: sleutelschakelaar vergrendeld, NG-contacten gesloten, sleutel niet uitneembaar
Sleutel 1-3 in pos. 1. magneet onder spanning NG-contact geopend: sleutelschakelaar ontgren
Sleutel 1-3 in pos. 1. magneet onder spanning NG-contact geopend: sleutelschakelaar ontgren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/10/2026, 05:58