SVM1/70-10/120/E
Artikelnummer:101213859

Product omschrijving
- Sleutelkeuzeschakelaar-vergrendelsysteem voor 6 sleutels
- Sleutelkeuzeschakelaar-vergrendelsysteem voor 10 sleutels
- Behuizing in edelstaal
- Sleutel - Verdeelstation
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSVM1/70-10/120/E
Artikelnummer (bestelnummer)101213859
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661579634
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-90
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-90
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC001029
ETIM-nummer, versie 6.0EC001029
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking: Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "x1x" (primaire cilinder) en "x2x" secundaire cilinder opgegeven worden (bijv. SVM1/111-6/222/E)! Wordt bij de bestelling/aanvraag geen slotnummer vermeld, dan leveren wij een slotnummer naar keuze. De gebruiker moet er op letten dat op eenzelfde plaats (fabrieksgebouw) geen dubbele slotnummers toegekend worden! De gebruiker moet ervoor zorgen dat op een site (fabrieksterrein) geen dubbele slotnummers toegekend worden!
Leveringsomvang
LeveringsomvangSVM met 10 secundaire sleutel en 1 noodsleutel, zonder primaire sleutel
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Werkingsprincipemechanisch
BouwvormInbouwplaat
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de vergrendelboutMessing (Me)
Kleur van de behuizingZilver
Kleur van de sleutelZilver
Kleur van de sleutelkopZilver
Brutogewicht2.600g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
Aantal sleutels10
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Sleutelnummer primaire cilinder70
Sleutelnummer secundaire cilinder120
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte180mm
Breedte120mm
Hoogte52,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP40
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie5/h
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SHGVSVE
Opmerking
Opmerking (algemeen)zie afbeelding: primaire sleutel in Pos. 2: primaire sleutel niet uitneembaar, secundaire sleutel aftrekbaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/11/2026, 01:15