SVM1/SR/57-10/210RT/RT/E
Artikelnummer:101214429

Product omschrijving
- gekleurde sleutelkop
- Sleutelkeuzeschakelaar-vergrendelsysteem voor 10 sleutels
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSVM1/SR/57-10/210RT/RT/E
Artikelnummer (bestelnummer)101214429
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661578996
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-90
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-90
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-90
ETIM-nummer, versie 7.0EC001029
ETIM-nummer, versie 6.0EC001029
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld)Opmerking:Bij bestelling/prijsaanvraag moeten de benodigde slotnummers "X" (primaire cilinder), "Y" secundaire cilinder en de kleuren "oo/oo" van de sleutelkoppen voor de secundaire sleutel opgegeven worden (bijv. SVM1/SR/111-10/222RT/WS/E)! Wordt bij de
Algemene gegevens
VoorschriftenEN ISO 13849-1EN ISO 14119
Werkingsprincipemechanisch
BouwvormInbouwplaat
Materiaal van de behuizingEdelstaal
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de vergrendelboutMessing (Me)
Kleur van de behuizingZilver
Kleur van de sleutelZilver
Kleur van de sleutelkopBlauwBruinGeelGrijsRoodWit
Brutogewicht2.800g
Algemene gegevens - Eigenschappen
FrontplaatmontageJa
Aantal sleutels10
Classificatie
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 100.000schakelingen
Sleutelnummer primaire cilinder57
Sleutelnummer secundaire cilinder210
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte240mm
Breedte120mm
Hoogte54,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP40
Omgevingstemperatuur-25 ... +50 °C
Elektrische gegevens
Maximale schakelfrequentie5/h
Leveringsomvang
LeveringsomvangSVM met 10 secundaire sleutel en 10 noodsleutel, zonder primaire sleutel: SVM met 10 secundaire sleutel en 10 noodsleutel, zonder primaire sleutel
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie)SHGVSVE
Opmerking
Opmerking (algemeen)zie afbeelding: primaire sleutel in Pos. 2: primaire sleutel niet uitneembaar, secundaire sleutel aftrekbaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar
Primaire sleutel in Pos. 1: primaire sleutel uitneembaar, secundaire sleutel niet uitneembaar
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 03/08/2026, 08:17