SZ150-1
Artikelnummer:153027887

Product omschrijving
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Spertang met 6 boorgaten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSZ150-1
Artikelnummer (bestelnummer)153027887
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
MateriaalEdelstaal
Brutogewicht55g
Opmerking
Opmerking (algemeen)Maximaal 6 hangsloten.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25/10/2026, 14:05