SZ201-2
Artikelnummer:103064844

Product omschrijving
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Spertang met 6 boorgaten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSZ201-2
Artikelnummer (bestelnummer)103064844
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661686721
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Kleur von de bedieningsdeelRood
Brutogewicht72g
Materiaal van de houderKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Kleur van de houderZwart
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte102mm
Breedte20mm
Hoogte34,5mm
Diameter, opening {mm}8,8mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 18/10/2026, 07:27