SZ40
Artikelnummer:103053182

Product omschrijving
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Spertang met 6 boorgaten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSZ40
Artikelnummer (bestelnummer)103053182
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661634074
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-92
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-92
ETIM-nummer, versie 7.0EC002594
ETIM-nummer, versie 6.0EC002594
Algemene gegevens
Materiaal van de bedieningsdeelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Kleur van de behuizingRood
Kleur von de bedieningsdeelZwart
Brutogewicht69g
Materiaal van de houderKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Kleur van de houderZwart
Mechanische gegevens
Uitvoering van de bevestigingsschroeven2x M5
Ontwerp van de schroefkopPlatkopschroef
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte109mm
Breedte19mm
Hoogte12mm
Diameter, opening {mm}6mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/10/2026, 03:33