SZ400
Artikelnummer:103015742

Product omschrijving
- Geschikt voor montage binnen en buiten de gevarenzone
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Spertang met 6 boorgaten
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productSZ400
Artikelnummer (bestelnummer)103015742
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661505282
Algemene gegevens
Materiaal van de beugelMetaal
Materiaal van de bedieningsdeelMessing gecoat
Kleur von de bedieningsdeelRood
Kleur van de beugelzwart
Brutogewicht400g
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte151mm
Breedte77mm
Hoogte52mm
Diameter, opening {mm}11mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 01/11/2026, 09:41