T. 064-21Y-1877
Artikelnummer:101188903

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- 3 of 4 Contacten
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT. 064-21Y-1877
Artikelnummer (bestelnummer)101188903
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormKogel
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Contactopening2 x 4 mm
Min. bedieningssnelheid0,1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting M25
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor171mm
Breedte van de sensor156mm
Hoogte van de sensor111mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom25A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-1525A
Schakelelement2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/10/2026, 16:21