T 415-11-1-P4
Artikelnummer:101064176

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- Schroefaansluiting
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT 415-11-1-P4
Artikelnummer (bestelnummer)101064176
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661096414
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkt thermoplastisch
Stelschroef: gegalvaniseerd staal
Brutogewicht25g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht10N
Contactopening2 x 3 mm
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,02mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +85 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-136A
SchakelelementWisselcontact met dubbele onderbreking met twee aparte contactbruggen (positief openend)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver (AgNi 15)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23/09/2026, 16:37