T. 422-01Y-1090
Artikelnummer:101056572

Product omschrijving
- Afdichtingsgraad IP65
- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT. 422-01Y-1090
Artikelnummer (bestelnummer)101056572
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661020198
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
CertificatenCCCDNV
Algemene gegevens
Werkingsprincipemechanisch
Brutogewicht1.225g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementZwenkbare hendelbevestiging zonder hendel
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Levensduur schakelstuk 10000000 schakelingen bij 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Contactopeningmax. 2 x 6 mm
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Schakelelement1 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeSlow action, double break
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/08/2026, 19:22