T. 441-11Y-T
Artikelnummer:101056534

Product omschrijving
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65
- Bedienelement achteraf 90º omstelbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT. 441-11Y-T
Artikelnummer (bestelnummer)101056534
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661019918
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
Werkingsprincipemechanisch
Brutogewicht1.614g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementZwenkbare hendelbevestiging zonder hendel
Materiaal van de rolMessing
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Levensduur schakelstuk: 10 miljoen schakelingen bij 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Contactopeningmax. 2 x 6 mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-40 ... +200 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSlow action, double break
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/10/2026, 15:37