T. 471-12/12Y
Artikelnummer:101061110

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 4 of 6 Contacten
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (basistoestel)
- 3 kabelingangen M 25 x 1.5
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT. 471-12/12Y
Artikelnummer (bestelnummer)101061110
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661058207
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
StotervormKogel
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht4.225g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten, rechts2
Aantal maakcontacten, links1
Aantal maakcontacten, rechts1
Mechanische gegevens
BedienelementTrekstang
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Contactopening2 x 4 mm
Min. bedieningssnelheid0,1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting M25
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor158mm
Breedte van de sensor250mm
Hoogte van de sensor123mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom25A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-1510A
OpmerkingMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG) / 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 19/08/2026, 15:03