T 697-01-1-8R
Artikelnummer:101088344

Product omschrijving
- schroef- of fastonaansluiting
- Kunststofbehuizing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT 697-01-1-8R
Artikelnummer (bestelnummer)101088344
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661265797
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
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingduroplast
Materiaal van de bedieningssleutelKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Materiaal van het behuizingsdekselKunststof, thermoplast
Materiaal van de hefboomverzinkt metaal
Brutogewicht35g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRolhefboom 8R
Materiaal van de rolKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht4N
Uitwerpkracht, minimum1N
Min. bedieningssnelheid60mm/min
Herhalingsnauwkeurigheid van het schakelpunt0,05mm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluitklemmen
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
Omgevingsvoorwaarden
Beschermingsgraad van de behuizingIP40
Beschermingsgraad van de klemmen of aansluitingenIP00
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Vervuilingsgraad2
Elektrische gegevens
Thermische stroom6A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
SchakelelementNormaal gesloten contact met dubbele onderbreking
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie30.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver (AgNi 15)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/08/2026, 23:32