T1K 335-12Z-U180
Artikelnummer:101204184
Archief

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productT1K 335-12Z-U180
Artikelnummer (bestelnummer)101204184
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661367460
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht150g
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
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Bedienkoprotatie180°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor118,5mm
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
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
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24/07/2026, 15:40