T1K 336-20Z
Artikelnummer:151102907

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Nummer vervangartikel101102907
Typebenaming van het productT1K 336-20Z
Artikelnummer (bestelnummer)151102907
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Brutogewicht110g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor40,5mm
Hoogte van de sensor118,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement2 maakcontacten (NO)
SchakelprincipeTastschakeling
Natrilduur, maximum2ms
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Switch met 2 NO contacten zijn niet voor de veiligheidsvoorzieningen
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 14/09/2026, 19:04