T1R 236-11Z-U180
Archief
Artikelnummer:101103475

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bedieningskop 180° gedraaid
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar