T1R 256-02Z
Artikelnummer:101136905
Archief

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productT1R 256-02Z
Artikelnummer (bestelnummer)101136905
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661280776
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Brutogewicht79g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementrolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum9N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum19N
Min. bedieningssnelheid160mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (natrilduur)Bounce-life overeenkomstig de bedieningssnelheid
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor31mm
Breedte van de sensor58mm
Hoogte van de sensor78,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15240VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 07/08/2026, 13:10