T2F 232-04/04
Artikelnummer:151181582

Product omschrijving
- 4 contacten per pedaal
- tweepedalig
- Lage bedieningshoogte van het pedaal
- Hoge standvastigheid
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- Aluminium behuizing
Bestelvoorbeeld
Vorige artikelnummer101181582
Typebenaming van het productT2F 232-04/04
Artikelnummer (bestelnummer)151181582
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versie 7.0EC001258
ETIM-nummer, versie 6.0EC001258
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Materiaal van de pedaalKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Kleur van de behuizingRAL 9006 (Wit aluminium)
Brutogewicht2.100g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aftasting mogelijk Ja
Aantal pedalen, verbreekcontact (NG)4
Aantal kabeldoorvoeren2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum260N
Bedieningskracht, maximum380N
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingSchroefaansluitklemmen
Kabelingang2 x M25 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte255mm
Breedte207mm
Hoogte84mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelprincipeTastschakeling
SchakelelementVerbreekcontact (NC)
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/10/2026, 09:41