T2F 232-20HD/20HD
Artikelnummer:101182021
Archief

Product omschrijving
- 2 contacten per pedaal
- met staffeling met drukpunt
- tweepedalig
- Lage bedieningshoogte van het pedaal
- Hoge standvastigheid
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- Aluminium behuizing
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productT2F 232-20HD/20HD
Artikelnummer (bestelnummer)101182021
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661326641
eCl@ss nummer, versie 12.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 11.027-37-12-18
eCl@ss nummer, versie 9.027-37-12-18
ETIM-nummer, versie 7.0EC001258
ETIM-nummer, versie 6.0EC001258
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiaal van de behuizingAluminium
Materiaal van de bekleding van de behuizinggemoffeld
Materiaal van de pedaalKunststof, glasvezelversterkte thermoplast
Kleur van de behuizingRAL 9006 (Wit aluminium)
Brutogewicht2.100g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Staffeling met drukpuntJa
Aftasting mogelijk Ja
Aantal pedalen, maakcontact (NO)2
Aantal kabeldoorvoeren2
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum260N
Bedieningskracht, maximum380N
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Type elektrische aansluitingSchroefaansluitklemmen
Kabelingang2 x M25 x 1,5
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte255mm
Breedte207mm
Hoogte84mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-25 ... +70 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelprincipeTastschakeling
SchakelelementMaakcontact (NO)
Opmerking
Opmerking (algemeen)Het drukpunt kan alleen besteld worden voor 2 of 4 maakcontacten per pedaal en uitsluitend verkrijgbaar met tastschakeling (T). Voor iedere contactaanduiding moet het drukpunt afzonderlijk vermeld worden, bijv. TFH 232-11hd of T2FH-232-11hd/11hd
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 11/08/2026, 03:41