T2L 035-20Z
Artikelnummer:101056298

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (basistoestel)
- schakelas met kogellager voorzien
- 3 kabelingang M 20 x 1.5
- Afdichtingsgraad IP67
- Bedieningskop achteraf 4 x 90º omzetbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT2L 035-20Z
Artikelnummer (bestelnummer)101056298
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661016269
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht1.725g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal maakcontacten2
Classificatie
B10D verbreekcontact (NC)2.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolMetaal
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopening2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede13AWG
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet21mm
Breedte van de bedieningsmagneet36mm
Hoogte van de bedieningsmagneet73mm
Breedte van de rol8mm
Diameter van de rol36mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement2 maakcontacten (NO)
Opmerking (schakelelement)met dubbele onderbreking
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/10/2026, 21:39