T2S 015-11Y-Q-M20
Artikelnummer:
131149630
T2S 015-11Y-Q-M20
Artikelnummer:
131149630
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Typebenaming van het product: (1)(2) 015-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Tastschakeling (niet voor AF/S) |
M | Sprongschakeling |
(2) | |
S | Stoter S |
2S | Telescoopstoter 2S |
K | Rolhefboom K |
2K | Hefboom 2K |
3K | Haakse rolhefboom 3K |
8H | Roldraaihefboom 8H |
7H | Roldraaihefboom 7H |
10H | Staafhefboom 10H |
H | Roldraaihefboom H |
4H | Veerstaafdraaihefboom 4H |
2H | Bladveerhefboom 2H |
3H | Roldraaihefboom 3H |
9H | Staafhefboom 9H |
6H | Bladveerhefboom 6H |
(3) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
20 | 2 maakcontacten (NO) |
(4) | |
UE | Tastschakeling met overlapping |
H | Tastschakeling met contactstaffeling |
C | Blusmagneet |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- metaalbehuizing
- 2 Contacten
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (basistoestel)
- Met verhoogde naloop
- Bedienelement met verzonken kogel in rvs
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T2S 015-11Y-Q-M20 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
131149630 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
8905236104077 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
mechanisch |
Stotervorm |
Kogel |
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
386 g |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
stoter |
Aanloophoek |
20 ° |
Min. bedieningssnelheid |
1 mm/min |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Opmerking (bedieningssnelheid) |
Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
43 mm |
Breedte van de sensor |
67 mm |
Hoogte van de sensor |
130 mm |
Diameter van de stoter |
10 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +90 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 015 T 016 T/M 017 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, January 15, 2020 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/08/2025 01:54