schmersal_s_icon.png

T2S 015-11Y-Q-M20

Codice prodotto: 131149630

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
Codice:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TCommutazione lenta (non per AF/S)
MCommutazione rapida

(2)
SPistone S
2SPistone telescopico 2S
KLeva con rotella K
2KLeva ribaltabile 2K
3KLeva angolare 3K
8HLeva oscillante con rotella 8H
7HLeva oscillante con rotella 7H
10HLeva oscillante ad asta 10H
HLeva oscillante con rotella H
4HAsta di azionamento oscillante a molla 4H
2HLeva oscillante a molla piatta 2H
3HLeva oscillante con rotella 3H
9HLeva oscillante ad asta 9H
6HLeva oscillante a molla piatta 6H

(3)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
202 contatti di chiusura (NO)

(4)
UECommutazione lenta contatti sovrapposti
HCommutazione lenta contatti differiti
CSoffiatura magnetica
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Custodia di metallo
  • 2 Contatti
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm (disp. di base)
  • Con oltrecorsa maggiorata
  • Azionatore con sfera di acciao inox inserita

Dati per l'ordine

Codice

T2S 015-11Y-Q-M20

Codice articolo (codice d'ordine)

131149630

EAN (European Article Number)

8905236104077

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

Numero ETIM, versione 7.0

EC000030

Numero ETIM, versione 6.0

EC000030

Dati generali

Prescrizioni

EN IEC 60947-5-1

principio d'azione

meccanico

Forma del pistone

Sfera

Materiale della custodia

metallo leggero pressofuso, verniciata

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

386 g

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Pistone

Angolo di azionamento

20 °

Velocità di azionamento, minima

1 mm/min

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

43 mm

larghezza del sensore

67 mm

altezza del sensore

130 mm

Diametro del perno

10 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Osservazioni

Nota (generale)

Evitare l'azionamento laterale, perchè tale modalità riduce la durata dell'interruttore di posizione.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 015
T 016
T/M 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, January 15, 2020
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04.10.2025, 14:01