schmersal_s_icon.png

T2S 015-11Y-Q-M20

Artikelnummer: 131149630

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TGlidekontakt (ikke til AF/S)
MSpring kontakt

(2)
SStødstang S
2STeleskoparm 2S
KRullearm udadvent K
2KVippearm 2K
3KVinkel rulle på arm 3K
8HRullearm 8H
7HRullearm 7H
10HStangarm 10H
HRullearm H
4HFjederarm 4H
2HBladfjederdrejearm 2H
3HRullearm 3H
9HStangarm 9H
6HBladfjederdrejearm 6H

(3)
111 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC)
022 brydekontakter (NC)
202 sluttekontakter (NO)

(4)
UEKlide kontakt kobling med overlappende kontakter
HTrykkontakt med kontakter i lag
CBlow-out coil
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • metal hus
  • 2 Kontakt
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( Grundudstyr)
  • med øget hældning
  • Aktuator med indbygget kugle af rustfrit stål

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

T2S 015-11Y-Q-M20

Artikenummer (Bestillingsnummer)

131149630

EAN (European Article Number)

8905236104077

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

mekanisk

Stempelform

Sfære

Materiale til kapsling

Letmetal-trykstøbning, lakeret

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

386 g

Mekaniske data

Aktuator

Aktuator

Startvinkel

20 °

Aktiveringshastighed, minimum

1 mm/min

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Bemærk (aktiveringshastighed)

Aktiveringshastighed ved vertikal startvinkel

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

43 mm

Bredde på føler

67 mm

Højde på føler

130 mm

Diameter på knast

10 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

10 A

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Bemærk

Bemærk (generelt)

Aktivering fra siden skal undgås, da positionsafbryderens levetid herved reduceres betydeligt.

EU-overensstemmelseserklæring
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 015
T 016
T/M 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, January 15, 2020
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 29.09.2025 08.39