T2S 015-11Y-Q-M20
Tuotenumero:
131149630
T2S 015-11Y-Q-M20
Tuotenumero:
131149630
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tuotekuvaus: (1)(2) 015-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Suoratoiminen |
M | Momenttikosketin |
(2) | |
S | Tappityönnin S |
2S | Teleskooppityönnin 2S |
K | Rullavipu K |
2K | Kallistusvipu 2K |
3K | Nivelrullavipu ulospäin 3K |
8H | Rullavarsi 8H |
7H | Rullavarsi 7H |
10H | Puikkovipu 10H |
H | Rullavarsi H |
4H | Joustava puikkovipu 4H |
2H | Lattajousivipu 2H |
3H | Rullavarsi 3H |
9H | Puikkovipu 9H |
6H | Lattajousivipu 6H |
(3) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
(4) | |
UE | Suoratoimiset juontokoskettimet |
H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet |
C | Kipinänsammutus magneetti |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
- Suurella jälkiliikkeellä
- Ohjain ruostumattomalla kuulapäällä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T2S 015-11Y-Q-M20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
131149630 |
EAN (European Article Number) |
8905236104077 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Slide form |
Kuula |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Bruttopaino |
386 g |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Tappityönnin |
Aktivointikulma |
20 ° |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Tunnistusnopeus pystysuunnassa |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
43 mm |
Leveys |
67 mm |
Korkeus |
130 mm |
Työntimen halkaisija |
10 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Huomautus
Note (General) |
Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T/M 015 T 016 T/M 017 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Limit switches |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Pune, January 15, 2020 |
![]() |
Authorised signature Sagar Jeevan Bhosale Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.7.2025 15.30