T2S 015-11Y-Q-M20
T2S 015-11Y-Q-M20
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: (1)(2) 015-(3)Y-(4) |
(1) | |
T | Schleichschaltung (nicht für AF/S) |
M | Sprungschaltung |
(2) | |
S | Druckbolzen S |
2S | Teleskopdruckbolzen 2S |
K | Rollenhebel K |
2K | Kipphebel 2K |
3K | Winkelhebel 3K |
8H | Rollenschwenkhebel 8H |
7H | Rollenschwenkhebel 7H |
10H | Stabschwenkhebel 10H |
H | Rollenschwenkhebel H |
4H | Federstabschwenkhebel 4H |
2H | Blattfederschwenkhebel 2H |
3H | Rollenschwenkhebel 3H |
9H | Stabschwenkhebel 9H |
6H | Blattfederschwenkhebel 6H |
(3) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
20 | 2 Schließer (NO) |
(4) | |
UE | Schleichschaltung mit Überdeckung |
H | Schleichschaltung mit Staffelung |
C | Magnetische Blasung |
- Metallgehäuse
- 2 Kontakte
- 67 mm x 75 mm x 43 mm (Grundgerät)
- mit vergrößertem Nachlauf
- Betätiger mit eingelassener Kugel aus nichtrostendem Stahl
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
T2S 015-11Y-Q-M20 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
131149630 |
EAN (European Article Number) |
8905236104077 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Wirkprinzip |
mechanisch |
Stößelform |
Kugel |
Werkstoff des Gehäuses |
Leichtmetall-Druckguss, lackiert |
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
lackiert |
Bruttogewicht |
386 g |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Druckbolzen |
Anfahrwinkel |
20 ° |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
1 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Hinweis (Betätigungsgeschwindigkeit) |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
43 mm |
Breite des Sensors |
67 mm |
Höhe des Sensors |
130 mm |
Durchmesser des Stössels |
10 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP65 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +90 °C |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Seitliche Betätigung sollte vermieden werden, da hierdurch die Lebensdauer des Positionsschalters erheblich reduziert wird. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra India Internet: www.schmersal.in |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | T/M 015 T 016 T/M 017 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Endschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Pune, 15. Januar 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Sagar Jeevan Bhosale Geschäftsführer |
AVS Schmersal Vertriebs GmbH, Wienerbergstraße 9, A-1100 Wien
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.08.2025, 16:04