T2S 422-01Y
Artikelnummer:101058527
Archief

Product omschrijving
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basistoestel)
- Afdichtingsgraad IP65
- Met verhoogde naloop
- Bedienelement met verzonken kogel in rvs
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productT2S 422-01Y
Artikelnummer (bestelnummer)101058527
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661032757
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCDNV
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
StotervormKogel
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht1.010g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Mechanische gegevens
Bedienelementstoter
Mechanische levensduurduur, minimum 10.000.000schakelingen
Opmerking (mechanische levensduurduur)Levensduur schakelstuk: 10 miljoen schakelingen bij 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Aanloophoek20°
Contactopeningmax. 2 x 6 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang2 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor63mm
Breedte van de sensor106mm
Hoogte van de sensor133mm
Diameter van de stoter10mm
Diameter van de ISO-schroefdraadM4
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom16A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-154A
Schakelelement1 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)met dubbele onderbreking
SchakelprincipeTastschakeling met dubbele onderbreking
Maximale schakelfrequentie3.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)Zijdelingse bediening moet vermeden worden, omdat hierdoor de levensduur van de positieschakelaar verkort wordt.
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 30/10/2026, 00:38