T3K 236-02Z-M16-1894
Artikelnummer:151184645

Product omschrijving
- Kunststofbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
- Dubbel geïsoleerd
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT3K 236-02Z-M16-1894
Artikelnummer (bestelnummer)151184645
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizingKunststof, glasvezelversterkt
Brutogewicht51g
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
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementhaakse rolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 20.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum9N
Gedwongen verbrekingskracht, minimum19N
Min. bedieningssnelheid160mm/min
Max. bedieningssnelheid1m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang1 x M16 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluitklemmen
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor35mm
Hoogte van de sensor91,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-30 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
Schakelelement2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Opmerking
Opmerking (algemeen)(-1894) Switch way: NC Contact = 1mm, NO Contact = 2mm
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 21/07/2026, 10:52