T3K 335-12ZUE
Artikelnummer:101148270
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid)Niet meer verkrijgbaar!
Typebenaming van het productT3K 335-12ZUE
Artikelnummer (bestelnummer)101148270
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661145945
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-26-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-26-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Bouwvorm van de behuizingBouwvorm volgens de norm
Materiaal van de behuizinglicht-metaal gietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht220g
Algemene gegevens - Eigenschappen
VeiligheidsfunctiesJa
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
Bedienelementhaakse rolhefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 30.000.000schakelingen
Bedieningskracht, minimum17N
Max. bedieningssnelheid0,5m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°
Opmerking (omschakeltijd)Omschakeltijd overeenkomstig de bedieningssnelheid
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor38mm
Breedte van de sensor58,3mm
Hoogte van de sensor121,5mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65IP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
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
Gebruikscategorie DC-134A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
SchakelprincipeTastschakeling met overlapping
Natrilduur, maximum2ms
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2026, 01:50