T3K 336-11Z-U90
Archief
Artikelnummer:131171823

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bedieningskop 90° gedraaid
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bediening langs onder parallel met de schakelaar, dus enkel geschikt voor smalle behuizingen.
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar