T3V. 015-11Y-508
Artikelnummer:101059871
Archief

Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT3V. 015-11Y-508
Artikelnummer (bestelnummer)101059871
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661037936
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
CertificatenCCC
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1
Werkingsprincipemechanisch
Materiaal van de behuizingGieten van lichte metalen
Materiaal van de bekleding van de behuizinggechromeerd
Brutogewicht406g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten1
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementZwenkbare hendelbevestiging zonder hendel
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Contactopeningmax. 2 x 2,5 mm
Min. bedieningssnelheid1mm/min
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang3 x M20 x 1,5
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Aderdoorsnede, maximum13AWG
Aansluitingen (mechanisch)Schroefaansluiting
Mechanische gegevens - Afmetingen
Diameter van de ISO-schroefdraadM3
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +120 °C
BeschermklasseI
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui400 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Vervuilingsgraad3
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Nominale bedrijfsspanning400VAC
Nominale bedrijfsstroom4.000mA
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom1.000A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Schakelelement1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeSlow action, double break
Maximale schakelfrequentie500/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/08/2026, 07:34