T3Z 068-22YRG
Artikelnummer:101087883
Archief

Product omschrijving
- 2 schakelaars in één behuizing
- metaalbehuizing
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
- Robuuste uitvoering
- Lage bedieningskracht
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT3Z 068-22YRG
Artikelnummer (bestelnummer)101087883
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661057231
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-01
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-01
ETIM-nummer, versie 7.0EC000030
ETIM-nummer, versie 6.0EC000030
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
VoorschriftenEN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, gelakt
Materiaal van het behuizingsdekselGrijs gietijzer, gelakt
Lengte van het koord, maximum50m
Brutogewicht4.835g
Algemene gegevens - Eigenschappen
signaallampJa
Trekringontgrendeling Ja
Aantal hulpcontacten2
Aantal veiligheidscontacten2
Classificatie
VoorschriftenEN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)100.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom N300
Mechanische levensduurduur, minimum 50.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek32°
Bedieningskracht, maximum50N
Opmerking (bedieningskracht)30 N in kabelrichting
Bedieningsrichtingen richtingTelkens 75° rechts- en linksdraaiend
Gedwongen verbrekingskracht, minimum50N
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,2Nm
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0.75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum1.5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingstemperatuur-30 ... +90 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui250 VAC
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp4kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom10A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-152,5A
Gebruikscategorie DC-1324VDC
Gebruikscategorie DC-136A
Stroomverbruik5W
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
Statusindicatie
Kleur van de signaallampGeel
Opmerking
Opmerking (algemeen)Elke 3 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehoren
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 15/09/2026, 03:17