T3Z 068-33YRSG
T3Z 068-33YRSG
- 3 schakelaars in één behuizing
- metaalbehuizing
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 50 m
- Robuuste uitvoering
- Lage bedieningskracht
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
T3Z 068-33YRSG |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101087888 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661057309 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC000030 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, gelakt |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Grijs gietijzer, gelakt |
Lengte van het koord, maximum |
50 m |
Brutogewicht |
5.125 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
signaallamp |
Ja |
Sleutelontgrendeling |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
3 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom N300 |
Mechanische levensduurduur, minimum |
50.000 schakelingen |
Gedwongen verbrekingshoek |
32 ° |
Bedieningskracht, maximum |
50 N |
Opmerking (bedieningskracht) |
30 N in kabelrichting |
Bedieningsrichtingen richting |
Telkens 75° rechts- en linksdraaiend |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
50 N |
Gedwongen verbrekingsdraaimoment |
0,2 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
2,5 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
6 A |
Stroomverbruik |
5 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Statusindicatie
Kleur van de signaallamp |
Geel |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Elke 3 meter moet telkens een kabelsteun voorzien worden, zie toebehoren |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets overige
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T3Z 068 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 15, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/09/2025 19:32