T3Z 068-33YRSG
T3Z 068-33YRSG
- 3 brytere i én innkapsling
- metallhus
- tosidig betjening / line inntil 2 x 50 meter
- Robust design
- Lav aktiveringskraft
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
T3Z 068-33YRSG |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101087888 |
EAN (European Article Number) |
4030661057309 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC000030 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
cULus CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Kapslingsmateriale |
Støpt jern, lakkert |
Materiale for deksel |
Støpt jern, lakkert |
Lengden på trekk, maksimum |
50 m |
Bruttovekt |
5.125 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Signallampe |
Ja |
nøkkelreset |
Ja |
Antall eksterne kontakter |
3 |
Antall sikkerhetskontakter |
3 |
Klassifisering
Standard |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 år |
Klassifisering - sikkerhetsutganger
B10D Åpner (NC) |
100.000 bevegelser |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Arm med rulle N300 |
Mekanisk levetid, minimum |
50.000 bevegelser |
Vinkel for tvangsbrudd |
32 ° |
Aktiviseringskraft, maksimum |
50 N |
Note (Actuating force) |
30 N i tauretning |
Actuation direction |
Aktiveringsretning høyre- og venstrerotering hver gang 75° |
Tvangsbrytende kraft, minimum |
50 N |
Tvangsbrytende dreiekraft |
0,2 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Kabeldimensjon, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Note |
Alle indikasjoner om kabelsnittet inkluderer lederhylsene. |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Arbeidstempratur |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 VAC |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
2,5 A |
Utstyrskategori DC-13 |
24 VDC |
Utstyrskategori DC-13 |
6 A |
Elektriske strømforbruk |
5 W |
Koblingselement |
NO-kontakt, NC-kontakt |
Bryteprinsipp |
Glidekontakt |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Statusvisning
Farge på signallampen |
gul |
Note
Note (General) |
Ved 3 m avstand er melomliggende wirestøtter nødvendig, se tilbehør |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
UL sertifikat
CCC-sertifisering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning diverse
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | T3Z 068 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety applications. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 DIN EN 60947-5-5:2017 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 15, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 20.09.2025, 23:47