T4C 235-11Z-M20
Artikelnummer:101154291
Archief

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productT4C 235-11Z-M20
Artikelnummer (bestelnummer)101154291
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661171791
eCl@ss nummer, versie 12.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 11.027-27-06-09
eCl@ss nummer, versie 9.027-27-06-09
ETIM-nummer, versie 7.0EC002591
ETIM-nummer, versie 6.0EC002591
Certificeringen - Voorschriften
CertificatenCCCcULus
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizingMetaal, zinkgietijzer
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Materiaal van de bedieningssleutelRoestvrij staal
Brutogewicht194g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten1
Aantal veiligheidscontacten1
Classificatie
VoorschriftenBG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1
Gebruiksduur20Jaar (Jaren)
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG)20.000.000schakelingen
Mechanische gegevens
BedienelementDraaihefboom
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Gedwongen verbrekingshoek12,5°
Gedwongen verbrekingsdraaimoment0,2Nm
Openingshoek2 x 90°
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchraubanschluss M20 x 1.5
Draaddoorsnede, minimum0,75 mm²
Kabeldoorsnede, maximum2,5 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor30mm
Breedte van de sensor30mm
Hoogte van de sensor161mm
Hoogte van de bedieningsmagneet78mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP67
Omgevingstemperatuur-40 ... +80 °C
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
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
Gebruikscategorie DC-131A
SchakelelementMaakcontact (NO), verbreekcontact (NG)
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie5.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 22/07/2026, 09:12