T4R 235-02ZH
Archief
Artikelnummer:101145005

Product omschrijving
- 3 kabelingangen M 20 x 1.5
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bevestigingsmaten volgens EN 50047