T4V7H 336-02Z-2079-2
Archief
Artikelnummer:101147342

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Hendel traploos verstelbaar in de lengte
- Ook verkrijgbaar met grote rubberen rol en vaste hendel
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Kunststofbehuizing
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Dubbel geïsoleerd
- geschikt voor liften
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar