T4V7H 336-11ZUE-2138
Archief
Artikelnummer:103026433

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- smalle vorm
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar