T4VH 335-20Z-M20-1637
Archief
Artikelnummer:101185513

Product omschrijving
- Vergulde massieve zilvercontacten
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- metaalbehuizing
- Grote keuze in bedieningselementen
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041