T4VH 336-02YR-1058
Artikelnummer:151142569

Product omschrijving
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Ook verkrijgbaar met grote rubberen rol
- Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
- Bouwvorm volgens EN 50041
- Kunststofbehuizing
- geschikt voor liften
- Dubbel geïsoleerd
- In hoge mate olie- en benzinebestendig
- Grote keuze in bedieningselementen
- Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar