TA 064-12Y-R=2X45GR
Artikelnummer:101169017

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (basistoestel)
- 2 kabelingangen M 25 x 1.5
- 3 of 4 Contacten
- Bedienelement 4 x 90° verdraaibaar
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTA 064-12Y-R=2X45GR
Artikelnummer (bestelnummer)101169017
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
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht4.100g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêtering in het dode puntJa (1)
Aantal verbreekcontacten2
Aantal maakcontacten1
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Blokkeerpositie2 x 45°
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopening2 x 4 mm
Min. bedieningssnelheid0,1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting M25
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor212mm
Breedte van de sensor156mm
Hoogte van de sensor149mm
Breedte van de rol9mm
Diameter van de rol36mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom25A
Gebruikscategorie AC-15400VAC
Gebruikscategorie AC-1525A
Schakelelement1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)Galvanisch gescheiden contactbruggen
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 02/08/2026, 04:53