TA 471-21/21Y
Artikelnummer:101061097

Product omschrijving
- metaalbehuizing
- 4 of 6 Contacten
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (basistoestel)
- 3 kabelingangen M 25 x 1.5
- Hefboom traploos 360º instelbaar
Log in om prijzen te zien
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het productTA 471-21/21Y
Artikelnummer (bestelnummer)101061097
EAN (Europees Artikel Nummer)4030661058108
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
StotervormRol
Materiaal van de behuizingGrijs gietijzer, verzinkt
Materiaal van de bekleding van de behuizinggelakt
Brutogewicht4.435g
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal verbreekcontacten, links1
Aantal verbreekcontacten, rechts1
Aantal maakcontacten, links2
Aantal maakcontacten, rechts2
Mechanische gegevens
BedienelementRoldraaihefboom
Materiaal van de rolKunststof
Mechanische levensduurduur, minimum 1.000.000schakelingen
Aanloophoek, van links30°
Aanloophoek, van rechts30°
Contactopening2 x 4 mm
Bedieningsrichtingen richtingTelkens 75° rechts- en linksdraaiend
Min. bedieningssnelheid0,1mm/min
Max. bedieningssnelheid3m/s
Opmerking (bedieningssnelheid)Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijzeSchroefaansluiting M25
Draaddoorsnede, minimum1.5 mm²
Kabeldoorsnede, maximum4 mm²
OpmerkingAlle specificaties inclusief adereindhulzen.
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor190mm
Breedte van de sensor194mm
Hoogte van de sensor143mm
Breedte van de rol9mm
Diameter van de rol36mm
Omgevingsvoorwaarden
IP - BeschermingsgraadIP65
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui500 V
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp6kV
Elektrische gegevens
Thermische stroom25A
Gebruikscategorie AC-15230VAC
Gebruikscategorie AC-1510A
OpmerkingMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Schakelelement2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG) / 2 maakcontact (NO), 1 verbreekcontacten (NG)
Opmerking (schakelelement)met dubbele onderbreking
SchakelprincipeTastschakeling
Maximale schakelfrequentie1.000/h
Materiaal van de contacten, elektrischZilver
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/07/2026, 07:24